Descripción general
- Tamaños de 50 W a 1,5 kW, velocidad nominal 3000 rpm
- Par máximo 300% del par continuo durante 3 segundos o más, según el modelo
- Servomotores compatibles con los servomotores SmartStep 2, G-Series y Accurax G5
- Precisión del codificador de 10000 pasos / rev como estándar y 17 bits-INC / ABS como opcional
- Hay disponibles tipos de servomotor cilíndrico y plano
- IP65 como estándar y sello de aceite del eje disponible
- Motores con freno opcional
- No se requieren ajustes del motor, solo enchufar y ejecutar
El paso correcto hacia adelante ...
El nuevo SmartStep ofrece una solución ideal para aplicaciones de movimiento punto a punto donde la simplicidad es esencial. SmartStep 2 simplifica las cosas al tiempo que combina un alto rendimiento y funciones avanzadas en una solución rentable.
- Tamaño ultracompacto. La huella es solo del 48% en comparación con el SmartStep anterior
- Supresión de vibraciones
- Filtro de supresión de resonancia adaptable
- Salida de pulsos de retroalimentación
- Autoajuste en línea y fácil configuración
- Engranaje electrónico, cuatro configuraciones de velocidad internas y una amplia gama de configuraciones de pulso
- Dos límites de par
- Control de posición mediante entrada de pulsos 500 kpps
- Configuración y puesta en servicio mediante el software CX-Drive